Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm a min - Минимальное положение канавки 3,45 mm a max - Максимальное положение канавки 3,71 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 173,66 mm b min - минимальная ширина канавки 3,5 mm b max - максимальная ширина канавки 3,8 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 192,9 mm f - Толщина стопорного кольца 3,1 mm Обозн. стопорного кольца R180 Класс радиального зазора CN Вес 2,07 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 94 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 79,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,65 kN f0 - Коэффициент 15.9 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -25 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 129 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 171 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 6,45 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 6,81 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 195 mm
Industry Calcul Factors