Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 130 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm a min - Минимальное положение канавки 5,44 mm a max - Максимальное положение канавки 5,69 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 193,65 mm b min - минимальная ширина канавки 3,5 mm b max - максимальная ширина канавки 3,8 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 212,9 mm f - Толщина стопорного кольца 3,1 mm Обозн. стопорного кольца R200 Класс радиального зазора CN Вес 3,16 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 118 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 101 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 5,7 kN f0 - Коэффициент 15.8 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 139 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 191 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 8,54 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 8,79 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 215 mm
Industry Calcul Factors