Однорядные шарикоподшипники

6030L1 - NTN

6030L1

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца35 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес4,08 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность139 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность126 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,2 kN
f0 - Коэффициент15.9
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала161 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса214 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image