Однорядные шарикоподшипники

6040L1C3 - NTN

6040L1C3

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
D - Наружный диаметр310 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца51 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес11,9 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность241 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность243 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,9 kN
f0 - Коэффициент15.6
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала211 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса299 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image