Однорядные шарикоподшипники

604ZZ/1K - NTN

604ZZ/1K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр4 mm
D - Наружный диаметр12 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца4 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,002 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1,08 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,36 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,014 kN
f0 - Коэффициент12.8
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой43000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-55 °C
Tmax - Макс. рабочая температура130 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала5,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса10,4 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image