Однорядные шарикоподшипники

6060C4 - NTN

6060C4

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр300 mm
D - Наружный диаметр460 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца74 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Класс радиального зазораC4
Вес43,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность395 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность480 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка18,4 kN
f0 - Коэффициент15.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала316 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса444 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image