Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 340 mm D - Наружный диаметр 520 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 82 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Класс радиального зазора CN Вес 61,8 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 465 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 610 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 21,9 kN f0 - Коэффициент 15.6 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1100 tr/min Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 360 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 500 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 4 mm
Industry Calcul Factors