Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 7 mm D - Наружный диаметр 19 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 6 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,008 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2,48 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 0,91 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,06 kN f0 - Коэффициент 12.9 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 34000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -25 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 9 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 10,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 17 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors