• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

607ZZC3/5K - NTN

607ZZC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр7 mm
D - Наружный диаметр19 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца6 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,008 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2,48 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,91 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,06 kN
f0 - Коэффициент12.9
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой34000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса17 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image