• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

608ZZ - SNR

608ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр8 mm
D - Наружный диаметр22 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца7 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца11,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца19,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,012 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3,45 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,37 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,06 kN
f0 - Коэффициент12.4
N ref - Базовая частота вращения32000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения46000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,574 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,426 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,515 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,758 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,368 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала10 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала11,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса20 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image