Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 9 mm D - Наружный диаметр 24 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 7 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 12,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 20,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,014 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 3,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1,41 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,06 kN f0 - Коэффициент 12.8 N lim - Предельная частота вращения 23000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,632 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,368 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,783 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,892 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,376 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 11 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 12,8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 22 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors