Однорядные шарикоподшипники

609ZZ - SNR

609ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр9 mm
D - Наружный диаметр24 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца7 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца12,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца20,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,014 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,41 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,06 kN
f0 - Коэффициент12.8
N ref - Базовая частота вращения28000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения45000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,632 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,368 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,783 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,892 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,376 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала11 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала12,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса22 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image