Однорядные шарикоподшипники

60/28LLUNR/2AS - NTN

60/28LLUNR/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр28 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
a min - Минимальное положение канавки1,9 mm
a max - Максимальное положение канавки2,06 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки49,73 mm
b min - минимальная ширина канавки1,35 mm
b max - максимальная ширина канавки1,65 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,4 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе57,9 mm
f - Толщина стопорного кольца1,12 mm
Обозн. стопорного кольцаR52
Класс радиального зазораCN
Вес0,098 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,58 kN
f0 - Коэффициент14.5
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала32 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала34 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса48 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Ca min - положение мини-сегмента3,02 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента3,18 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image