Однорядные шарикоподшипники

6200NR - NTN

6200NR

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр10 mm
D - Наружный диаметр30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
a min - Минимальное положение канавки1,9 mm
a max - Максимальное положение канавки2,06 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки28,17 mm
b min - минимальная ширина канавки1,35 mm
b max - максимальная ширина канавки1,65 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,4 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе34,7 mm
f - Толщина стопорного кольца1,12 mm
Обозн. стопорного кольцаR30
Класс радиального зазораCN
Вес0,032 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5,65 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,39 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,182 kN
f0 - Коэффициент13.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом30000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой25000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса26 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Ca min - положение мини-сегмента2,92 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента3,18 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца35,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image