Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 10 mm D - Наружный диаметр 30 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 9 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 14,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 24,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,031 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 6,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2,65 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,12 kN f0 - Коэффициент 12.2 N ref - Базовая частота вращения 23000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 34000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,536 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,464 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,357 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,679 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,362 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 14 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 14,9 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 26 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors