Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины, для применения при 350°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 32 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 18,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 27,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора > C5 Вес 0,038 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C0 - Статическая грузоподъёмность 3,1 kN f0 - Коэффициент 12.3 N lim - Предельная частота вращения 200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,554 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,446 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,43 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,715 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,365 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 16 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 18,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 28 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors