Однорядные шарикоподшипники

6201FT150 - SNR

6201FT150

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 150°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца18,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца27,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,038 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,14 kN
f0 - Коэффициент12.2
N lim - Предельная частота вращения16000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,545 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,455 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,394 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,697 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,364 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала16 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала51,9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса28 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image