Однорядные шарикоподшипники

6202LUC3/2AS - NTN

6202LUC3/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца11 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,045 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность8,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,279 kN
f0 - Коэффициент12.7
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала20 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса31 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image