• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6204HVZZ - SNR

6204HVZZ

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, полиамидный сепаратор, двусторонние пластины, для применения на большой скорости

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца25,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца41,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,107 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,3 kN
f0 - Коэффициент13.1
N lim - Предельная частота вращения22000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-50 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,052 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,948 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,983 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,992 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,382 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала25 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала25,9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image