Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, открытый, для применения при 350°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 31,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 49,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора > C5 Вес 0,126 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C0 - Статическая грузоподъёмность 7,9 kN f0 - Коэффициент 13.9 N lim - Предельная частота вращения 110 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,585 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,415 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,715 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,358 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,398 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 30 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 47 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors