Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
25 mm
D - Наружный диаметр
52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
31,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
49,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1 mm
Обозн. втулки
H205
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,124 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
13,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
7,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,36 kN
f0 - Коэффициент
13.9
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
8200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
9000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)