Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные шарикоподшипники
6205LT - SNR
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при -40°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
25 mm
D - Наружный диаметр
52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
31,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
49,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,128 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
13,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
7,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,45 kN
f0 - Коэффициент
13.9
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
8500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
8700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)