Однорядные шарикоподшипники

6205ZZ - SNR

6205ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца31,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца46,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,129 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,36 kN
f0 - Коэффициент13.9
N ref - Базовая частота вращения14000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,584 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,416 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,71 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,355 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,398 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала30 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала31,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса47 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image