Однорядные шарикоподшипники

6206EEC4 - SNR

6206EEC4

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца37,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца55,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC4
Вес0,199 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность20,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,51 kN
f0 - Коэффициент13.8
N lim - Предельная частота вращения7600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,568 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,432 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,622 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,311 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,396 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала37,9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image