Однорядные шарикоподшипники

6206LLBC3/5K - NTN

6206LLBC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,199 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность21,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,795 kN
f0 - Коэффициент13.8
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала39 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image