Однорядные шарикоподшипники

6207NR - NTN

6207NR

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
a min - Минимальное положение канавки3,07 mm
a max - Максимальное положение канавки3,28 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки68,81 mm
b min - минимальная ширина канавки1,9 mm
b max - максимальная ширина канавки2,2 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе78,6 mm
f - Толщина стопорного кольца1,7 mm
Обозн. стопорного кольцаR72
Класс радиального зазораCN
Вес0,288 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность28,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,09 kN
f0 - Коэффициент13.8
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала41,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Ca min - положение мини-сегмента4,67 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента4,98 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image