Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины, для применения при 350°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 50,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 70,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора > C5 Вес 0,352 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C0 - Статическая грузоподъёмность 17,9 kN f0 - Коэффициент 14 N lim - Предельная частота вращения 70 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,607 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,393 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,841 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,421 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 46,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 50,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors