Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка для стопорного кольца на внешнем диаметре, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 76,81 mm b min - минимальная ширина канавки 1,9 mm b max - максимальная ширина канавки 2,2 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,366 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 32,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 17,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,24 kN f0 - Коэффициент 14 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 10000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 8700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 46,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm
Industry Calcul Factors