Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 85 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 54,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 75,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,404 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 34,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 20,4 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,93 kN f0 - Коэффициент 14.1 N lim - Предельная частота вращения 5300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,621 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,379 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,923 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,462 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,402 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 51,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 7,7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 78,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors