• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6209F600 - SNR

6209F600

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, открытый, для применения при 350°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца54,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца75,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазора> C5
Вес0,393 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C0 - Статическая грузоподъёмность20,4 kN
f0 - Коэффициент14.1
N lim - Предельная частота вращения70 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,621 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,379 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,923 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,462 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,402 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала51,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image