Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 150°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
45 mm
D - Наружный диаметр
85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
19 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
54,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
75,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,1 mm
Класс радиального зазора
C3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
32,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
20,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,93 kN
f0 - Коэффициент
14.1
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
4900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)