Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 50 mm |
D - Наружный диаметр | 90 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 20 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
Класс радиального зазора | CM |
Вес | 0,454 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 39 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,82 kN |
f0 - Коэффициент | 14.4 |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 7100 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 150 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 56,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 83,5 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |