Однорядные шарикоподшипники

6211F605 - SNR

6211F605

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, открытый, для применения в известковой среде при 350°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца65,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца90,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазора> C5
Вес0,604 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C0 - Статическая грузоподъёмность29,3 kN
f0 - Коэффициент14.3
N lim - Предельная частота вращения60 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,078 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,922 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,24 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,62 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,408 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image