• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6211Z - NTN

6211Z

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой пластины, односторонняя пластина

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,601 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность48 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,29 kN
f0 - Коэффициент14.3
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image