Однорядные шарикоподшипники

6212C3 - NTN

6212C3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,783 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность58 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность36 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,83 kN
f0 - Коэффициент14.3
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала68 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса102 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулZF0750.116.388

Industry Calcul Factors

Calcul factors image