Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 106,81 mm b min - минимальная ширина канавки 2,7 mm b max - максимальная ширина канавки 3 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 116,6 mm f - Толщина стопорного кольца 2,46 mm Обозн. стопорного кольца R110 Класс радиального зазора CN Вес 0,783 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 58 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 36 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,83 kN f0 - Коэффициент 14.3 N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -25 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 68 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 75 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 102 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 5,43 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 5,74 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 118 mm
Industry Calcul Factors