Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, односторонняя пластина
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 72,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 101,3 mm a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm Ca min - положение мини-сегмента 5,43 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 5,74 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 106,81 mm b min - минимальная ширина канавки 2,7 mm b max - максимальная ширина канавки 3 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 116,6 mm f - Толщина стопорного кольца 2,41 mm Обозн. стопорного кольца R110 Класс радиального зазора CN Вес 0,785 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 55,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 36,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,65 kN f0 - Коэффициент 14.4 N ref - Базовая частота вращения 6800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 9500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,088 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,912 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,298 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,649 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,409 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 68 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 72,7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 102 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 118 mm
Industry Calcul Factors