Однорядные шарикоподшипники

6213LLB/5K - NTN

6213LLB/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,99 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность63,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,15 kN
f0 - Коэффициент14.4
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала73 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала80,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса112 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image