Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 86,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 111,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,04 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 64,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 45 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,05 kN f0 - Коэффициент 14.7 N ref - Базовая частота вращения 6100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 8400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,574 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,426 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,771 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,886 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,416 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 78 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 117 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors