Однорядные шарикоподшипники

6214EE - SNR

6214EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца86,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца111,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,09 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность64,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,05 kN
f0 - Коэффициент14.7
N lim - Предельная частота вращения3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,574 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,426 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,771 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,886 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,416 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала78 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала86,3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса117 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image