Однорядные шарикоподшипники

6214NR - NTN

6214NR

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
a min - Минимальное положение канавки3,86 mm
a max - Максимальное положение канавки4,06 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки120,22 mm
b min - минимальная ширина канавки3,1 mm
b max - максимальная ширина канавки3,4 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе134,7 mm
f - Толщина стопорного кольца2,82 mm
Обозн. стопорного кольцаR125
Класс радиального зазораCN
Вес1,07 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность69 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,45 kN
f0 - Коэффициент14.5
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала78 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса117 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Ca min - положение мини-сегмента6,68 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента6,88 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца136,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image