Однорядные шарикоподшипники

6219EE - SNR

6219EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца111,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца153,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,65 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность115 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность81,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,25 kN
f0 - Коэффициент14.5
N lim - Предельная частота вращения2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,101 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,899 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,384 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,692 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала106 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала51,9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса159 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image