Однорядные шарикоподшипники

6219L1C3 - NTN

6219L1C3

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес2,62 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность121 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность82 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,25 kN
f0 - Коэффициент14.4
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала106 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса159 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image