Однорядные шарикоподшипники

6219LLB/2AS - NTN

6219LLB/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,62 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность121 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность82 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,55 kN
f0 - Коэффициент14.4
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала106 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала116 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса159 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image