Однорядные шарикоподшипники

62200ZZ - SNR

62200ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр10 mm
D - Наружный диаметр30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца16 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца25,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,048 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность6,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,12 kN
f0 - Коэффициент12.1
N ref - Базовая частота вращения31000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения42000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,528 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,472 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,322 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,661 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,361 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала16 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса26 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image