Однорядные шарикоподшипники

6220L1C3 - NTN

6220L1C3

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес3,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность135 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность93 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,25 kN
f0 - Коэффициент14.4
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала111 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса169 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image