Однорядные шарикоподшипники

6221CM - NTN

6221CM

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCM
Вес3,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность147 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность105 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,75 kN
f0 - Коэффициент14.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала116 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса179 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image