Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 105 mm D - Наружный диаметр 19 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 36 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 126,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 170,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора > C5 Вес 3,75 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C0 - Статическая грузоподъёмность 105 kN f0 - Коэффициент 14.4 N lim - Предельная частота вращения 60 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,085 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,915 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,282 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,641 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,409 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 116 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 126,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 179 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors