Однорядные шарикоподшипники

6228ZZC3/5K - NTN

6228ZZC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр250 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца42 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес7,57 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность184 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность150 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,4 kN
f0 - Коэффициент14.8
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала153 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса237 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image