Однорядные шарикоподшипники

62300EE - SNR

62300EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр10 mm
D - Наружный диаметр35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца15,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца29,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,079 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность8,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,45 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,16 kN
f0 - Коэффициент11.2
N lim - Предельная частота вращения19000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,047 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)3,953 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)2,832 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,416 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,341 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала15,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса31 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image